Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Das Produkt zeichnet sich durch ein robustes Design aus, das eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 1000 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h bietet. Die Lenkrolle ist mit einem gedämpften Rollenlager ausgestattet, das eine sanfte und präzise Bewegung gewährleistet und gleichzeitig Vibrationen und Geräusche minimiert. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 mm auf und ermöglicht damit eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 120 mm, was eine kompakte Bauweise ermöglicht und die Integration in verschiedene Systeme vereinfacht. Die Footmaster Lenkrolle findet vielfältige Anwendungen im Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment sowie an Werkbänken. Durch ihre zuverlässige Konstruktion und die hohe Tragfähigkeit ist diese Lenkrolle eine ideale Lösung für mobile und stationäre Anwendungen, die eine sichere und effiziente Bewegung von schweren Lasten erfordern.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL
EAN
4031582413267
S4-Materialnummer
990062072
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
100 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
1000 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Bauhöhe
120 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,8 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
70 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
70 mm
Plattenlänge
95 mm
Plattenbreite
95 mm
Gehäuse
Farbe
Weiß
Dom Durchmesser
100 mm
Störkreis
178 mm
Ausladung
52 mm
Schwenkradius
89 mm
Rad
Breite der Lauffläche
30,5 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
30,5 mm
Lager
Gedämpftes Rollenlager
Radfarbe
Schwarz