Lenkrolle 75 mm
Footmaster
Bestellnummer:
990062071
EAN:
4031582413250
Artikelnummer:
FOOT MASTER GD-100-S-NYN
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipier...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt zeichnet sich durch ein gedämpftes Rollenlager aus, das eine präzise und gleichmäßige Bewegung gewährleistet und dabei Vibrationen effektiv reduziert. Die Lenkrolle verfügt über ein robustes Gehäuse, das eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktionalität unter verschiedensten Betriebsbedingungen sicherstellt. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 Millimetern auf und ermöglicht dadurch eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 120 Millimeter, was eine kompakte Bauweise bei gleichzeitig ausreichend Platz für die inneren Komponenten ermöglicht. Die Footmaster Lenkrolle ist für eine statische Tragfähigkeit von 800 Kilogramm ausgelegt und verfügt über eine dynamische Tragfähigkeit von ebenfalls 800 Kilogramm bei einer Geschwindigkeit von 3 Kilometern pro Stunde. Diese Lenkrolle findet vielfältige Anwendung in Bereichen wie dem Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment sowie an Werkbänken, wo zuverlässige und präzise Bewegungen erforderlich sind.