Lenkrolle 75 mm
Footmaster
Bestellnummer:
990062070
EAN:
4031582413243
Artikelnummer:
FOOT MASTER GD-100-F-NYN
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipier...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt zeichnet sich durch ein gedämpftes Rollenlager aus, das eine sanfte und präzise Bewegung gewährleistet und dabei Vibrationen effektiv reduziert. Die Lenkrolle verfügt über ein Rad mit einem Durchmesser von 75 mm, das eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 120 mm und ermöglicht eine ergonomische Integration in verschiedenste Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt, was eine zuverlässige Performance unter Last gewährleistet. Die Footmaster Lenkrolle ist ideal geeignet für vielfältige Anwendungen im Maschinenbau, in Gerüsten, bei Ladeneinrichtungen und Displays, in Transportequipment sowie an Werkbänken. Durch ihre robuste Konstruktion und präzise Verarbeitung bietet diese Lenkrolle eine langlebige Lösung für professionelle Anforderungen in industriellen und kommerziellen Umgebungen.