Lenkrolle 75 mm
Linea light
EAN:
4031582377644
Artikelnummer:
A920PJI075L51-10 RAL7001
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lenkrolle Linea light verfügt über ein Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polypropy...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Linea light verfügt über ein Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr versehen, bei einem Raddurchmesser von 75 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 75,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 120 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, Nachttische, medizinische Bildgebungsgeräte, Speisewagen, mobile Computer, Dialysewagen, Möbel, Krankenhausausstattung, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Ultraschall- und Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.
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
Graviert, gegossen oder gedruckt