Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Stylea ist eine Lenkrolle mit Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, der eine präzise Rotationsbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 mm auf und kombiniert eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einem Polyamid-Radkörper für optimale Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit. Das Rad ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine gleichmäßige Bewegung und reduzierte Reibung gewährleistet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 89 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Stylea eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel, wo eine zuverlässige und präzise Beweglichkeit erforderlich ist.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011
EAN
4031582335996
S4-Materialnummer
990079756
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
54 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Statische Tragfähigkeit
100 kg
Bauhöhe
89 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,15 kg
Produktname
Stylea
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Gehäuse
Farbe
Weißaluminium (ähnlich RAL9006)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
20 mm
Störkreis
124 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
62 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
8 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
8 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Weißaluminium (ähnlich RAL9006)
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
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
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Stylea
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU

Die Lenkrolle Stylea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller für den flexiblen Einsatz in Möbeln. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, das eine einfache und sichere Montage im Möbelkorpus ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, das eine freie Ausrichtung der Rolle gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgeführt, als Laufbelag dient Thermoplastischer Gummi, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 89 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 50 kg und einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Lenkrolle eignet sich für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel.

75 mm
89 mm
50 kg
75 mm
89 mm
50 kg