Lenkrolle 75 mm
Stylea
EAN:
4031582394511
Artikelnummer:
5920UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und ermöglicht eine sichere Montage an ver...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und ermöglicht eine sichere Montage an verschiedenen Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager für leichtgängigen Lauf ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 75 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel.
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung