Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Stylea ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Stift-Drehlager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Grundkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die für leisen und gleichmäßigen Lauf sorgen. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 75 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle zu einer zuverlässigen Lösung für anspruchsvolle Anwendungen im Möbel- und Bürobereich.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
EAN
4031582394498
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
54 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
75 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Stylea
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Quadratische Platte
Plattenlochlänge (Maximum)
48 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
48 mm
Plattenlänge
60 mm
Plattenbreite
60 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
30 mm
Störkreis
130 mm
Ausladung
23 mm
Schwenkradius
65 mm
Rad
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Vernietet
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
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
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
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Stylea
5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

Die Stylea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Stift-Drehlager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 75 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 75 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln.

75 mm
75 mm
80 kg
75 mm
75 mm
80 kg