Lenkrolle 75 mm
Agila twin
Bestellnummer:
990029084
Artikelnummer:
2970PJP075P30-10,3 HSG- p-coated-7004
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Solides Gehäuse
Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Anschraubloch-Befestigung, die für vielfältige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen un...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Anschraubloch-Befestigung, die für vielfältige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Bordtrolleys sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in mittlerer Ausführung und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, die eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 mm auf und kombiniert eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einem Radkörper aus Polypropylen, wodurch eine optimale Balance zwischen Verschleißfestigkeit und Gewichtseffizienz erreicht wird. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine reibungsarme und zuverlässige Rotation gewährleistet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 99 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese Spezifikationen machen die Agila twin zu einer robusten und zuverlässigen Lösung für mobile Anwendungen mit moderaten bis hohen Anforderungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Bodenschonende Lastverteilung
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodeneindrücke