Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Agila twin Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 75 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 102 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen wie Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Bordtrolleys sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2970PIO075P50
EAN
4031582362275
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
102 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,56 kg
Produktname
Agila twin
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
8,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
61,5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
56 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
51,5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
46,5 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Gehäuse
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
137,8 mm
Ausladung
31,4 mm
Schwenkradius
68,9 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
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
Bodenschonende Lastverteilung
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodeneindrücke
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Agila twin
2977PIO075P50

Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die sich durch eine robuste und präzise Konstruktion für anspruchsvolle Einsatzbereiche auszeichnet. Die Befestigung erfolgt über eine Rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Möbel- bzw. Gerätekörper gewährleistet. Das Gehäuse ist aus Stahlblech, mittel gefertigt und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, die eine leichtgängige Schwenkbewegung und eine hohe Führungsgenauigkeit ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager ausgeführt, während der Laufbelag aus Vollgummi, spurlos besteht und einen geräuscharmen, rückstandsfreien Lauf auf glatten Böden sicherstellt. Der Radkörper besteht aus Polypropylen, das eine hohe Formstabilität und Beständigkeit gegen Chemikalien bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 102 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Bordtrolleys sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg