Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 75 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 75 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 150 kg statisch. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2470PJP075R07-Ø24-27
EAN
4031582325171
Kernattribute
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
75 kg
Statische Tragfähigkeit
150 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, rund
Expanderbefestigung (Maximum)
27 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
24 mm
Gehäuse
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
123 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
61,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Griff-Set
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
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
Zubehör

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Das Zubehör für Rollen ist ein spezieller Expander mit einem Gewicht von 0,17 kg, der für die sichere Befestigung und Montage von Rollensystemen entwickelt wurde. Die Fitting-Komponente des Expanders verfügt über einen variablen Durchmesserbereich von 32 mm bis 35 mm, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Rohrdurchmesser ermöglicht wird und eine zuverlässige Verbindung in verschiedenen Anwendungsbereichen gewährleistet ist.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Das Zubehör für Rollen ist ein spezieller Expander mit einem Gewicht von 0,18 kg, der für die sichere Befestigung und Montage von Rollensystemen entwickelt wurde. Die Fitting-Komponente des Expanders ist für Durchmesser von 36 mm bis 40 mm ausgelegt und ermöglicht somit eine flexible Anpassung an verschiedene Rohrdimensionen. Diese präzise Durchmessertoleranz gewährleistet eine optimale Passgenauigkeit und zuverlässige Verbindung.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Das Zubehör für Rollen ist ein präzisionsgefertigtes Bauteil mit einem Gewicht von 0,14 kg, das über einen integrierten Expander verfügt. Der Expander ermöglicht durch seine variable Passform eine sichere Befestigung an Rohren oder Stangen mit Durchmessern zwischen 24 mm und 27 mm. Diese flexible Anpassungsfähigkeit gewährleistet eine stabile Verbindung und macht das Zubehör vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungen im technischen Bereich.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Das Zubehör für Rollen ist ein spezieller Expander mit einem Gewicht von 0,14 kg, der für die sichere Befestigung und Montage von Rollensystemen entwickelt wurde. Die Anschlussarmatur verfügt über einen variablen Durchmesser von minimal 27 mm bis maximal 30 mm, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Rohrdimensionen und Befestigungssysteme gewährleistet wird und eine zuverlässige mechanische Verbindung entsteht.

Produktgalerie überspringen

Crossselling

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Agila
2477PJP075R07-Ø24-27

Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Thermoplastischer Gummi-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 60 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 120 kg statisch, wodurch sie sich ideal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays eignet.

75 mm
103 mm
Leichtlast
75 mm
103 mm
Leichtlast