Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde und sich ideal für den Einsatz im Maschinenbau, in Gerüsten, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment sowie an Werkbänken eignet. Die Lenkrolle ist mit einem gedämpften Rollenlager ausgestattet, das eine sanfte und präzise Bewegung gewährleistet und dabei Vibrationen effektiv reduziert. Das Rad weist einen Durchmesser von 63 Millimetern auf und bietet damit eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität für verschiedenste Transportaufgaben. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 102 Millimeter, was eine kompakte Bauweise ermöglicht und die Integration in bestehende Systeme vereinfacht. Die Lenkrolle ist für eine statische Tragfähigkeit von 500 Kilogramm ausgelegt und verfügt gleichzeitig über eine dynamische Tragfähigkeit von 500 Kilogramm bei einer Geschwindigkeit von 3 Kilometern pro Stunde, wodurch eine zuverlässige und sichere Verwendung unter verschiedenen Betriebsbedingungen gewährleistet wird.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN
EAN
4031582413328
S4-Materialnummer
990062083
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
86 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
500 kg
Statische Tragfähigkeit
500 kg
Bauhöhe
102 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,2 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Gehäuse
Farbe
Weiß
Dom Durchmesser
86 mm
Störkreis
155 mm
Ausladung
46 mm
Schwenkradius
77,5 mm
Rad
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
63 mm
Breite des Radkörpers
30 mm
Lager
Gedämpftes Rollenlager
Radfarbe
Schwarz