Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt zeichnet sich durch ein gedämpftes Rollenlager aus, das eine sanfte und kontrollierte Bewegung gewährleistet und dabei Vibrationen effektiv reduziert. Das Rad weist einen Durchmesser von 63 mm auf und bietet damit eine optimale Balance zwischen Manövrierbarkeit und Tragfähigkeit. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 102 mm, was eine kompakte Bauweise ermöglicht und die Integration in verschiedenste Konstruktionen vereinfacht. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt, was eine zuverlässige Performance unter Last garantiert. Die Footmaster Lenkrolle findet vielfältige Anwendung in Bereichen wie dem Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment sowie an Werkbänken. Durch ihre robuste Konstruktion und präzise Verarbeitung ist diese Lenkrolle eine ideale Lösung für professionelle Anforderungen in industriellen und kommerziellen Umgebungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN
EAN
4031582413311
S4-Materialnummer
990062082
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
86 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
500 kg
Statische Tragfähigkeit
500 kg
Bauhöhe
102 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
2 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
70 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
70 mm
Plattenlänge
90 mm
Plattenbreite
90 mm
Gehäuse
Farbe
Weiß
Dom Durchmesser
86 mm
Störkreis
155 mm
Ausladung
46 mm
Schwenkradius
77,5 mm
Rad
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
63 mm
Breite des Radkörpers
30 mm
Lager
Gedämpftes Rollenlager
Radfarbe
Schwarz