Lenkrolle 63 mm
Footmaster
Bestellnummer:
990062079
EAN:
4031582413175
Artikelnummer:
FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipier...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt zeichnet sich durch ein gedämpftes Rollenlager aus, das eine sanfte und kontrollierte Bewegung gewährleistet und dabei Vibrationen effektiv reduziert. Das Rad weist einen Durchmesser von 63 mm auf und ermöglicht dadurch eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 102 mm, was eine kompakte Bauweise bei gleichzeitig ausreichendem Platz für die mechanischen Komponenten ermöglicht. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt, was eine zuverlässige Performance unter Last garantiert. Die Footmaster Lenkrolle findet vielfältige Anwendung in Bereichen wie dem Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment sowie an Werkbänken. Durch ihre robuste Konstruktion und die präzise Verarbeitung des gedämpften Rollenlagers eignet sich diese Lenkrolle hervorragend für Umgebungen, in denen Präzision, Langlebigkeit und sichere Handhabung von Lasten erforderlich sind.