Lenkrolle 63 mm
Footmaster
Bestellnummer:
990062078
EAN:
4031582413168
Artikelnummer:
FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickel...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde und sich ideal für den Einsatz im Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment sowie an Werkbänken eignet. Die Lenkrolle verfügt über ein Rad mit einem Durchmesser von 63 mm, das mit einem gedämpften Rollenlager ausgestattet ist, welches eine sanfte und präzise Bewegung gewährleistet und gleichzeitig Vibrationen und Geräusche minimiert. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 102 mm, was eine kompakte Bauweise ermöglicht und eine einfache Integration in bestehende Systeme und Konstruktionen erlaubt. Die Lenkrolle bietet eine statische Tragfähigkeit von 500 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von ebenfalls 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch sie für mittelschwere bis schwere Lasten geeignet ist und eine zuverlässige Performance unter kontinuierlicher Belastung garantiert. Diese technischen Spezifikationen machen die Footmaster Lenkrolle zu einer robusten und langlebigen Lösung für professionelle Anwendungen, bei denen Stabilität, Präzision und Dauerhaftigkeit erforderlich sind.