Lenkrolle 63 mm
Footmaster
Bestellnummer:
990062142
EAN:
4031582413236
Artikelnummer:
FOOT MASTER GD- 80-S-NYN
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipier...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt zeichnet sich durch ein gedämpftes Rollenlager aus, das eine präzise und gleichmäßige Bewegung gewährleistet und dabei Vibrationen effektiv reduziert. Das Rad weist einen Durchmesser von 63 mm auf und bietet damit eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 102 mm, was eine kompakte Bauweise ermöglicht und die Integration in verschiedenste Konstruktionen vereinfacht. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 550 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 550 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt, was eine zuverlässige Performance unter kontinuierlicher Last garantiert. Die Footmaster Lenkrolle findet vielfältige Anwendung in Bereichen wie dem Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment sowie an Werkbänken. Durch ihre robuste Konstruktion und die präzise Verarbeitung des gedämpften Rollenlagers eignet sich diese Lenkrolle hervorragend für Umgebungen, in denen Langzeitstabilität, Präzision und Zuverlässigkeit erforderlich sind.