Lenkrolle 50 mm
Footmaster
Bestellnummer:
990063688
EAN:
4031582419399
Artikelnummer:
FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Die Footmaster ist eine Lenkrolle für den Einsatz im Maschinenbau, auf Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transpor...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
Die Footmaster ist eine Lenkrolle für den Einsatz im Maschinenbau, auf Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment, an Werkbänken sowie in schweren AGV-Systemen und AMR-Systemen. Die Befestigung (Fitting) ist in den vorliegenden Produktdaten nicht näher spezifiziert, Angaben zu Bauform und Montageart sind daher beim Hersteller zu erfragen. Das Gehäuse (Housing) besteht aus superschwerem Polyamid, das eine hohe mechanische Festigkeit und Formstabilität bietet. Das Rad mit 50 mm Durchmesser ist mit einem gedämpften Rollenlager ausgestattet, das die Laufruhe verbessert und Stöße reduziert. Die Lauffläche besteht aus gespritztem Polyurethan, das für einen geräuscharmen Lauf sorgt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 82,5 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg.