Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt zeichnet sich durch ein gedämpftes Rollenlager aus, das eine sanfte und kontrollierte Bewegung gewährleistet und dabei Vibrationen effektiv reduziert. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und ermöglicht dadurch eine präzise Manövrierbarkeit auch in beengten Räumen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 82,5 mm, was eine kompakte Bauweise ermöglicht, die sich optimal in verschiedenste Konstruktionen integrieren lässt. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt, was eine zuverlässige Performance unter Last garantiert. Die Footmaster Lenkrolle findet vielseitige Anwendung in Bereichen wie dem Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment sowie an Werkbänken. Durch ihre robuste Konstruktion und die präzise Verarbeitung des gedämpften Rollenlagers ist diese Lenkrolle eine ideale Lösung für professionelle Anforderungen in industriellen und kommerziellen Umgebungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN
EAN
4031582413304
S4-Materialnummer
990062081
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
70 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
250 kg
Statische Tragfähigkeit
250 kg
Bauhöhe
82,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,7 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Gehäuse
Farbe
Weiß
Dom Durchmesser
70 mm
Störkreis
126 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
63 mm
Rad
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Lager
Gedämpftes Rollenlager
Radfarbe
Schwarz