Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Das Produkt zeichnet sich durch ein gedämpftes Rollenlager aus, das eine sanfte und kontrollierte Bewegung gewährleistet und dabei Vibrationen effektiv reduziert. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und ermöglicht dadurch eine präzise Manövrierbarkeit auch in beengten Räumen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 82,5 mm, was eine kompakte Bauweise bei gleichzeitig optimaler Funktionalität ermöglicht. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese Lenkrolle findet vielfältige Anwendung in Bereichen wie dem Maschinenbau, in Gerüsten, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment, Werkbänken sowie in schweren AGV-Systemen und AMR-Systemen. Die robuste Konstruktion und die zuverlässige Leistung machen die Footmaster Lenkrolle zur idealen Wahl für professionelle Transportlösungen in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN
EAN
4031582413298
S4-Materialnummer
990062080
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
70 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
250 kg
Statische Tragfähigkeit
250 kg
Bauhöhe
82,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,7 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Plattenloch Durchmesser
7 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
58 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
58 mm
Plattenlänge
73 mm
Plattenbreite
73 mm
Gehäuse
Farbe
Weiß
Dom Durchmesser
70 mm
Störkreis
126 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
63 mm
Rad
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Lager
Gedämpftes Rollenlager
Radfarbe
Schwarz