Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Das Produkt zeichnet sich durch ein gedämpftes Rollenlager aus, das eine sanfte und präzise Bewegung gewährleistet und gleichzeitig Vibrationen effektiv reduziert. Die Lenkrolle verfügt über ein Rad mit einem Durchmesser von 50 mm, das eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 82,5 mm, was eine kompakte Bauweise ermöglicht und eine einfache Integration in bestehende Systeme erleichtert. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt, was eine zuverlässige Performance unter kontinuierlicher Belastung sicherstellt. Die Footmaster Lenkrolle eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen im Maschinenbau, in Gerüsten, bei Ladeneinrichtungen und Displays, in Transportequipment sowie an Werkbänken. Durch ihre robuste Konstruktion und die präzise Verarbeitung ist diese Lenkrolle eine ideale Lösung für professionelle Anforderungen in verschiedenen industriellen Bereichen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN
EAN
4031582413151
S4-Materialnummer
990062077
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
70 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
250 kg
Statische Tragfähigkeit
250 kg
Bauhöhe
82,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,7 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Rückenloch Durchmesser
12 mm
Gehäuse
Farbe
Weiß
Dom Durchmesser
70 mm
Störkreis
126 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
63 mm
Rad
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Lager
Gedämpftes Rollenlager
Radfarbe
Schwarz