Lenkrolle 50 mm
Footmaster
Bestellnummer:
990062076
EAN:
4031582413144
Artikelnummer:
FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportlösung für vielseitige industrielle Anwendungen in Maschinenbau, Gerüsten...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportlösung für vielseitige industrielle Anwendungen in Maschinenbau, Gerüsten, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment sowie Werkbänken. Das Rad verfügt über ein gedämpftes Rollenlager und weist einen Durchmesser von 50 mm auf, was für optimale Laufeigenschaften und Langlebigkeit sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 82,5 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Konstruktionen. Die Lenkrolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 250 kg, wodurch sie sich für mittlere bis schwere Lasten eignet und zuverlässige Mobilität in professionellen Arbeitsumgebungen gewährleistet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing