Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde und sich ideal für den Einsatz im Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment sowie an Werkbänken eignet. Die Lenkrolle verfügt über ein gedämpftes Rollenlager mit einem Raddurchmesser von 50 mm, das eine präzise Laufruhe und zuverlässige Manövrierbarkeit gewährleistet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 82 mm und ermöglicht damit eine kompakte Integration in verschiedenste Konstruktionen und Montagesituationen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 280 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 280 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt, was eine sichere und stabile Verwendung unter Belastung garantiert. Durch diese technischen Spezifikationen bietet die Footmaster Lenkrolle eine zuverlässige Lösung für mobile Anwendungen, bei denen Stabilität, Präzision und Langlebigkeit erforderlich sind.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FOOT MASTER GD- 60-S-NYN
EAN
4031582413212
S4-Materialnummer
990062140
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
70 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
280 kg
Statische Tragfähigkeit
280 kg
Bauhöhe
82 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,7 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Gehäuse
Farbe
Weiß
Dom Durchmesser
70 mm
Störkreis
122 mm
Ausladung
36 mm
Schwenkradius
61 mm
Rad
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Lager
Gedämpftes Rollenlager
Radfarbe
Schwarz