Lenkrolle 50 mm
Footmaster
Bestellnummer:
990062068
EAN:
4031582413205
Artikelnummer:
FOOT MASTER GD- 60-F-NYN
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipier...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt zeichnet sich durch ein gedämpftes Rollenlager aus, das eine präzise und gleichmäßige Bewegung gewährleistet und dabei Vibrationen effektiv reduziert. Die Lenkrolle ist für vielfältige Einsatzbereiche geeignet, darunter Maschinenbau, Gerüste, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment sowie Werkbänke. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und bietet damit eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 82 mm, was eine kompakte Bauweise ermöglicht und die Integration in verschiedenste Konstruktionen vereinfacht. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 280 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 280 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese gleichbleibenden Werte garantieren eine zuverlässige Performance sowohl bei statischen als auch bei dynamischen Belastungen, was die Footmaster Lenkrolle zu einer verlässlichen Lösung für professionelle Transportaufgaben macht.