Lenkrolle 50 mm
Lumina
EAN:
4031582458916
Artikelnummer:
AA20POI050P41-38x38 (30)
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lumina Lenkrolle ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polypropyl...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Lumina Lenkrolle ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist aus Polypropylen gefertigt, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 64 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale