Lenkrolle 50 mm
Lumina
Bestellnummer:
990071168
EAN:
4031582317275
Artikelnummer:
A520POI050B10-11X20/10D38 9011 SP
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einem Stift mit Klemmring und Bund als Befestigungselement, das eine sichere und stabile Monta...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einem Stift mit Klemmring und Bund als Befestigungselement, das eine sichere und stabile Montage gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, wodurch eine präzise Lenkbewegung ermöglicht wird. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine zuverlässige Rotation und lange Lebensdauer sichert. Der Radkörper und die Lauffläche bestehen beide aus Polypropylen, was eine gleichmäßige Abnutzung und optimale Verschleißeigenschaften garantiert. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 61 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Möbelkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Lumina ist ideal für den Einsatz in Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln geeignet und bietet eine zuverlässige Lösung für mobile Möbelstücke mit hohen Anforderungen an Stabilität und Manövrierbarkeit.
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
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen