Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Lenkrolle Mono ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen Stift als drehbares Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 72 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 30 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 60 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Mediamöbeln sowie in Alten- und Pflegeheimen an Pflegewagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
A020PJI050L51-10 RAL7035
EAN
4031582359879
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
30 kg
Statische Tragfähigkeit
60 kg
Bauhöhe
72 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,54 kg
Produktname
Mono
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Farbe
Hellgrau (RAL7035)
Gabelform
Geschlossen
Gehäusematerial
Polypropylen
Schwenklager
Stift, drehbar
Störkreis
104,4 mm
Ausladung
25 mm
Schwenkradius
52,2 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
85 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
18 mm
Durchmesser
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
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
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 RAL7035

Die Mono ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller für den Einsatz in Nachttischen, Medienmöbeln, Alten- und Pflegeheimen sowie Pflegewagen. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10 in der Einbaufläche. Das Gehäuse aus Polypropylen ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, der die freie Lenkbewegung der Rolle ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr gelagert. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, der Radkörper aus Polypropylen, und der Radfeststeller dient zur Arretierung des Rades. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 72 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 60 kg, die dynamische Tragfähigkeit 30 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle ist für den Einsatz in Pflegeumgebungen konzipiert, wobei diese Lastangaben bei der Auslegung zu berücksichtigen sind.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg