Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Lenkrolle Mono ist eine hochwertige Transportrolle, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und somit eine sichere und zuverlässige Befestigung gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, wodurch eine optimale Manövrierbarkeit und Flexibilität bei der Verwendung erreicht wird. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine reibungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche des Rades besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine gute Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit garantiert. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 72 mm und bietet damit kompakte Abmessungen für verschiedenste Anwendungen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 30 kg beträgt. Die Mono Lenkrolle eignet sich ideal für Nachttische, Mediamöbel, Alten- und Pflegeheime sowie Pflegewagen und bietet damit eine zuverlässige Lösung für den mobilen Einsatz in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
A020PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364583
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
30 kg
Statische Tragfähigkeit
60 kg
Bauhöhe
72 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,54 kg
Produktname
Mono
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Farbe
Chrom
Gabelform
Geschlossen
Gehäusematerial
Polypropylen
Schwenklager
Stift, drehbar
Störkreis
104,4 mm
Ausladung
25 mm
Schwenkradius
52,2 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
85 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
18 mm
Durchmesser
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
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
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 chrome

Die Lenkrolle Mono mit Radfeststeller ist eine Rolle für den Einsatz in Nachttischen, Mediamöbeln, Alten- und Pflegeheimen sowie an Pflegewagen. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, das eine einfache und sichere Montage in der Möbelunterseite ermöglicht. Das Gehäuse ist aus Polypropylen gefertigt und besitzt einen drehbaren Stift als Schwenklager, sodass sich die Rolle frei um die vertikale Achse bewegen kann. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist mit einem gleitgelagerten Lager mit Distanzrohr ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen hergestellt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 72 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 30 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg