Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila twin Lenkrolle ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Gleitlager für den Lauf verwendet wird. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 140 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Bordtrolleys sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2970UOO050P40 (12)
EAN
4031582458138
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
70 kg
Statische Tragfähigkeit
140 kg
Bauhöhe
69 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,22 kg
Produktname
Agila twin
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Quadratische Platte
Plattenloch Durchmesser
6,3 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
48 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
38 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
48 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
38 mm
Plattenlänge
60 mm
Plattenbreite
60 mm
Gehäuse
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
106 mm
Ausladung
25 mm
Schwenkradius
53 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Bodenschonende Lastverteilung
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodeneindrücke
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Agila twin
2975UOO050P40

Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die für anspruchsvolle Transport- und Positionieraufgaben entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine Quadratische Platte, die eine stabile und formschlüssige Montage an der Unterkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, die eine leichtgängige, präzise Lenkbewegung in allen Richtungen sicherstellt. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das für ruhigen und zuverlässigen Lauf sorgt. Die Lauffläche besteht aus demselben Material wie der Radkörper, während der Radkörper selbst aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 69 mm, wodurch sie sich auch für flache Einbausituationen eignet. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 140 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Typische Einsatzbereiche sind Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Bordtrolleys sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg