Lenkrolle 50 mm
Agila
Bestellnummer:
900000410
EAN:
4031582341089
Artikelnummer:
2470DYK050B10-11x31
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila ist eine Lenkrolle mit einem Stift mit Klemmring und Bund als Befestigungselement, die für vielfältige professionelle ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila ist eine Lenkrolle mit einem Stift mit Klemmring und Bund als Befestigungselement, die für vielfältige professionelle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, die eine zuverlässige Rotation und Manövrierbarkeit gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und ist mit einem Konuskugellager gelagert, das eine stabile und langlebige Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus elektrisch-leitfähigem Vollgummi in schwarzer Ausführung, das optimalen Grip und Sicherheit auf verschiedenen Untergrundarten bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 72 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in unterschiedliche Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Agila ist ideal für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, in Krankenhäusern und Alten- sowie Pflegeheimen, bei professionellen Reinigungswagen sowie in Ladeneinrichtungen und Displays, wo zuverlässige und sichere Mobilität erforderlich ist.
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
Ressourcenschonender Teiletausch
Gewindeachsen für mühelosen Radwechsel
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung