Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt zeichnet sich durch ein gedämpftes Rollenlager aus, das eine sanfte und präzise Bewegung gewährleistet und dabei Vibrationen effektiv reduziert. Die Lenkrolle verfügt über ein Rad mit einem Durchmesser von 42 mm, das optimale Manövrierfähigkeit und Wendigkeit ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 71 mm, was eine kompakte Bauweise mit ausreichend Bodenfreiheit bietet. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt, was eine zuverlässige Leistung unter Betriebsbedingungen sicherstellt. Die Footmaster Lenkrolle ist vielseitig einsetzbar und findet Anwendung in verschiedenen Bereichen wie dem Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, bei Transportequipment sowie an Werkbänken. Durch ihre robuste Konstruktion und präzise Verarbeitung ist diese Lenkrolle eine zuverlässige Lösung für professionelle Anforderungen in der Industrie.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN
EAN
4031582413137
S4-Materialnummer
990062075
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
57 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Statische Tragfähigkeit
50 kg
Bauhöhe
71 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,32 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Rückenloch Durchmesser
8 mm
Gehäuse
Farbe
Weiß
Dom Durchmesser
57 mm
Störkreis
102 mm
Ausladung
30 mm
Schwenkradius
51 mm
Rad
Breite der Lauffläche
19 mm
Durchmesser
42 mm
Breite des Radkörpers
19 mm
Lager
Gedämpftes Rollenlager
Radfarbe
Schwarz