Lenkrolle 42 mm
Footmaster
Bestellnummer:
990062074
EAN:
4031582413120
Artikelnummer:
FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickel...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde und sich ideal für den Einsatz im Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment sowie an Werkbänken eignet. Die Lenkrolle verfügt über ein gedämpftes Rollenlager mit einem Raddurchmesser von 42 mm, das eine präzise Bewegungsführung und eine zuverlässige Dämpfung während des Betriebs gewährleistet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 71 mm und ermöglicht damit eine kompakte Integration in verschiedenste Konstruktionen und Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt, was eine sichere und stabile Nutzung unter typischen Betriebsbedingungen sicherstellt. Diese Lenkrolle kombiniert robuste Konstruktion mit präziser Ingenieursarbeit und bietet damit eine zuverlässige Lösung für mobile und stationäre Anwendungen in industriellen Umgebungen.