Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Das Produkt zeichnet sich durch ein gedämpftes Rollenlager aus, das eine sanfte und präzise Bewegung gewährleistet und dabei Vibrationen effektiv reduziert. Das Rad weist einen Durchmesser von 42 mm auf und ermöglicht dadurch eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 71 mm, was eine kompakte Bauweise mit ausreichend Platz für verschiedene Montagekonfigurationen ermöglicht. Die Footmaster Lenkrolle ist für eine statische Tragfähigkeit von 60 kg ausgelegt und verfügt gleichzeitig über eine dynamische Tragfähigkeit von 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, was eine zuverlässige Performance unter kontinuierlicher Belastung sicherstellt. Diese Lenkrolle findet vielfältige Anwendung in Bereichen wie dem Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment sowie an Werkbänken, wo robuste und präzise Mobilität erforderlich ist.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FOOT MASTER GD- 40-S-NYN
EAN
4031582413199
S4-Materialnummer
990062067
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
58 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
60 kg
Bauhöhe
71 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,32 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Gehäuse
Farbe
Weiß
Dom Durchmesser
58 mm
Störkreis
102 mm
Ausladung
30 mm
Schwenkradius
51 mm
Rad
Breite der Lauffläche
19 mm
Durchmesser
42 mm
Breite des Radkörpers
19 mm
Lager
Gedämpftes Rollenlager
Radfarbe
Schwarz