Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Compacta ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Werkzeugschränke, Werkbänke und Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus leichtem Stahlblech und verfügt über ein einreihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad mit einem Durchmesser von 32 mm ist aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Gleitlager mit Distanzrohr für zuverlässigen Betrieb sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 42,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 20 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 40 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
1430POI032P60-38X32 (42)
EAN
4031582457872
Core attributes
Gehäusetyp
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
20 kg
Statische Tragfähigkeit
40 kg
Bauhöhe
42,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,05 kg
Produktname
Compacta
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
4,2 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
30 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
24 mm
Plattenlänge
38 mm
Plattenbreite
32 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, leicht
Schwenklager
Kugelbahn, einreihig
Störkreis
54 mm
Ausladung
11 mm
Schwenkradius
27 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
14 mm
Durchmesser
32 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
special-features-image
Besondere Merkmale