Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Compacta ist eine Lenkrolle mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement, die sich ideal für vielfältige Anwendungen in Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment eignet. Das Gehäuse besteht aus leichtem Stahlblech und ist mit einer einreihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, die eine zuverlässige Drehbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 25 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Bewegung. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi gefertigt, während der Radkörper aus Polypropylen besteht, was eine optimale Kombination aus Verschleißfestigkeit und Leichtgewicht bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 86 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 20 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 10 kg beträgt. Diese Spezifikationen machen die Compacta zu einer zuverlässigen Lösung für mobile Anwendungen mit moderaten Lasten.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
1430PJI025P60-35x30
EAN
4031582415056
S4-Materialnummer
990062729
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
24 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
10 kg
Statische Tragfähigkeit
20 kg
Bauhöhe
86 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,03 kg
Produktname
Compacta
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
4,2 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
23 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
28 mm
Plattenlänge
35 mm
Plattenbreite
30 mm
Bundstift Länge
15 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, leicht
Schwenklager
Kugelbahn, einreihig
Dom Durchmesser
24,5 mm
Störkreis
164 mm
Ausladung
23 mm
Schwenkradius
82 mm
Gewindedurchmesser
0 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
25 mm
Breite des Radkörpers
15 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)