Lenkrolle 200 mm
Omikron flex
EAN:
4031582485387
Artikelnummer:
9850FCP200P63 Sh92A TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Stabile Konstruktion
Die Lenkrolle Omikron flex ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse best...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Lenkrolle Omikron flex ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einer Lauffläche aus Ultratech Polyurethan, gegossen und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 272 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 900 kg bei 4 km/h bzw. 600 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1800 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie schwere AGV-Systeme.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale