Lenkrolle 150 mm
Levina stainless
EAN:
4031582364101
Artikelnummer:
5380UAC150P30-13
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Levina stainless Lenkrolle ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Levina stainless Lenkrolle ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein zweireihiges, verstärktes oder rostfreies Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 150 mm bei einer Gesamthöhe von 190 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Zuverlässiger Scanvorgang
Antimagnetisch für Sicherheitsscanner und Magnetresonanztomographie
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl