Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die eine sichere und flexible Montage ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise Lenkbewegung und hohe Rotationsstabilität gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und verfügt über einen Laufbelag aus gegossenem Polyurethan, das eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Bodenschonung bietet. Der Radkörper ist aus Aluminium gefertigt, was eine optimale Balance zwischen Gewicht und Haltbarkeit erreicht. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine reibungsarme und langlebige Rotation sicherstellt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 195 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht wird. Die Alpha ist vielseitig einsetzbar und findet Anwendung in Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksystemen, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänken.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
3470ITP150P63 convex
EAN
4031582380569
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 4 km/h
350 kg
Statische Tragfähigkeit
700 kg
Bauhöhe
195 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,49 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
260 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
130 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
0 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
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
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Ressourcenschonender Teiletausch
Gewindeachsen für mühelosen Radwechsel
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders