Lenkrolle 150 mm
Integral twin
Bestellnummer:
990061563
EAN:
4031582341591
Artikelnummer:
2940USX150R05-28 7035 W
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Ausgezeichnetes Design
Die Integral twin ist eine Lenkrolle mit Zapfenbefestigung in runder Ausführung, die speziell für den Einsatz in medizinischen A...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Integral twin ist eine Lenkrolle mit Zapfenbefestigung in runder Ausführung, die speziell für den Einsatz in medizinischen Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgengeräte, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Alten- und Pflegeheimen, OP-Roboter, OP-Tische und Ultraschallgeräte konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über einen runden Zapfen, wobei zu beachten ist, dass waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in mittlerer Ausführung und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und verfügt über ein abgedichtetes Präzisionskugellager sowie einen gespritzt aufgebrachten, elektrisch leitfähigen Polyurethan-Lauffläche. Der Radkörper ist aus Polyamid gefertigt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 175 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 150 kg bei 3 km/h, was eine sichere und kontrollierte Bewegung unter verschiedenen Betriebsbedingungen gewährleistet.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Handbedieneinheit
German Design Award
German Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Zertifizierte Sicherheit
TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard
Bequemes Schieben
Einfaches Überwinden von Hindernissen mit großen Rädern und elastischen Radkernen
Mehrstufige Schaltfunktion
Bis zu drei Feststellerpositionen: Richtungsfeststeller, Totalfeststeller oder freie Beweglichkeit
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Bodenschonende Lastverteilung
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodeneindrücke
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Sehr stabile Konstruktion
Extrem stabile Konstruktion