Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm kombiniert einen Radkörper aus Polyamid mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 188 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 200 kg statisch. Die Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2470UAP150R07-Ø19-21,5
EAN
4031582325751
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
188 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, rund
Expanderbefestigung (Maximum)
21,5 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
19 mm
Housing
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
240 mm
Ausladung
45 mm
Schwenkradius
120 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Griff-Set
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Das Zubehör für Rollen ist ein spezieller Expander mit einem Gewicht von 0,14 kg, der für die sichere Befestigung und Montage von Rollensystemen entwickelt wurde. Die Fitting-Komponente verfügt über einen variablen Durchmesser von 31 mm bis 35 mm, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Rohrdimensionen ermöglicht wird und eine zuverlässige Verbindung zwischen Rolle und Befestigungssystem gewährleistet ist.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Das Zubehör für Rollen ist ein präzisionsgefertigtes Bauteil mit einem Gewicht von 0,13 kg, das über einen integrierten Expander verfügt. Der Expander ermöglicht durch seine variable Passform eine flexible Montage an verschiedenen Rohrdurchmessern zwischen 24 mm und 27 mm. Diese Anpassungsfähigkeit macht das Zubehör zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedliche Anwendungen im Bereich der Rollentechnik und gewährleistet eine sichere Verbindung.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Das Zubehör für Rollen ist ein präzisionsgefertigtes Bauteil mit einem Gewicht von 0,14 kg, das über einen integrierten Expander verfügt. Der Expander ermöglicht durch seine variable Passform eine flexible Montage an unterschiedlichen Rohrdurchmessern zwischen 27 mm und 30 mm. Diese Anpassungsfähigkeit gewährleistet eine sichere und stabile Verbindung bei verschiedenen Anwendungen und macht das Zubehör zu einer vielseitigen Lösung für Rollensysteme.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Das Zubehör für Rollen ist ein präzisionsgefertigtes Bauteil mit einem Gewicht von 0,12 kg, das über einen integrierten Expander verfügt. Der Expander ermöglicht durch seine variable Passform eine sichere Befestigung in Rohren oder Aufnahmen mit Innendurchmessern zwischen 21,5 mm und 24 mm. Diese Flexibilität gewährleistet eine optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen und sorgt für eine stabile, dauerhafte Verbindung im montierten Zustand.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Agila
2477UAP150R07-Ø19-21,5

Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager. Das Rad mit 150 mm Durchmesser kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer Polyurethan, gespritzt Lauffläche und ist mit Präzisionskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe beträgt 188 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei 3 km/h und eine statische Belastbarkeit von 200 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Agila
2477UAP150R07-Ø19-21,5

Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager. Das Rad mit 150 mm Durchmesser kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer Polyurethan, gespritzt Lauffläche und ist mit Präzisionskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe beträgt 188 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei 3 km/h und eine statische Belastbarkeit von 200 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg