Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Linea ist mit einer rechteckigen Platte mit Abstand US-Anschraubloch ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, medizinische Bildgebungsgeräte, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Büromöbel, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschall- und Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5940UAC125P52 RAL9002
EAN
4031582352993
Core attributes
Gehäusetyp
Lenkrolle
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
148 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Rechteckige Platte, Abstand US-Anschraubloch
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
76 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
72 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
52 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
44,5 mm
Plattenlänge
95 mm
Plattenbreite
70 mm
Housing
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
218 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
109 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, Rostfrei

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Linea
5940-CAP

Das Zubehör Linea ist eine hochwertige Ergänzung für Lenkrollen und bietet optimale Kompatibilität mit gängigen Kastensystemen. Dieses Accessoire wurde speziell entwickelt, um die Funktionalität und Lebensdauer von Lenkrollen zu verbessern und dabei höchste technische Standards zu erfüllen. Die Linea zeichnet sich durch präzise Verarbeitung und robuste Materialien aus, die eine zuverlässige Performance unter verschiedenen Betriebsbedingungen gewährleisten. Das Zubehör eignet sich ideal für industrielle Anwendungen und ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme. Mit dem Linea Zubehör erhalten Sie eine langlebige Lösung, die Wartungsaufwand minimiert und Betriebssicherheit maximiert.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Linea
5947UAC125P52 RAL9002

Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte mit Abstand US-Anschraubloch ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen ist und über ein rostfreies Präzisionskugellager verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Büromöbel, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschall- und Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Linea
5941UAC125P52 RAL9002

Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte mit Abstand US-Anschraubloch ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen ist, während die Radlagerung durch rostfreie Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, medizinische Bildgebungsgeräte, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Büromöbel, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschall- und Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianten
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller 125 mm
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller 125 mm
Linea
594CUAC125P52 RAL9002

Die Linea Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller verfügt über eine rechteckige Platte mit Abstand US-Anschraubloch als Befestigung, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, eine Lauffläche aus gespritztem Polyurethan sowie ein rostfreies Präzisionskugellager. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen und weitere medizinische Geräte.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg