Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
4680IFP125P63
EAN
4031582365948
S4-Materialnummer
990837702
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
240 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Bauhöhe
164 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,82 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Stahlblech, sehr schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
235 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
117,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
67 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Grau, spurlos
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø125

Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente für Rollen und Laufrollen, die zum Schutz von Bodenoberflächen und zur Vermeidung von Beschädigungen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,54 kg bietet dieses Zubehörteil eine robuste und langlebige Lösung für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen. Der Fußschutz ist so konstruiert, dass er einfach an bestehenden Kastensystemen montiert werden kann und dabei optimale Stabilität sowie Verschleißschutz gewährleistet. Die Komponente erfüllt hohe technische Standards und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer von Rollen bei, indem sie Verschleiß und Beschädigungen minimiert.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über ein Kugelbahn-Schwenklager, zweireihig, verstärkt oder rostfrei. Das Rad mit 125 mm Durchmesser besitzt einen Aluminiumkörper und einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

Die Zeta Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianten
Bockrolle 125 mm
Bockrolle 125 mm
Zeta
4688IFP125P63

Die Zeta ist eine Bockrolle mit einer mittleren rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn ausgestattet, die optimale Schwenkbarkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager sowie einem vulkanisierten, spurlosen Elastikreifen ausgestattet, wobei der Radkörper aus Aluminium gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 240 kg erreicht, bei 4 km/h sind es 300 kg. Diese Bockrolle ist ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment und bietet damit eine zuverlässige Lösung für hochwertige Transportaufgaben.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianten
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über ein zweireihiges, verstärktes oder rostfreies Kugelbahn-Schwenklager für hohe Belastbarkeit. Das Rad kombiniert einen Aluminiumkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamtbauhöhe beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei 4 km/h bzw. 240 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie mit Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie diverses Transportequipment.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller 125 mm
Zeta reverse
468BIFP125P63

Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über ein Kugelbahn-Schwenklager, zweireihig, verstärkt oder rostfrei. Das Rad mit 125 mm Durchmesser besitzt einen Aluminiumkörper und einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg