Lenkrolle 125 mm
Integral twin torsion
EAN:
4031582382532
Artikelnummer:
3940UAC125R05-32 RAL7001
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Fester Stand
Die Lenkrolle Integral twin torsion ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Sta...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Integral twin torsion ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid mit einem Laufbelag aus Polyurethan, gespritzt und ist mit einem Präzisionskugellager, Rostfrei gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 150 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei 3 km/h und 125 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 250 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Krankenhausbetten, mikroskopische Geräte, OP-Roboter und OP-Tische.
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
Fester Stand
Extreme Verwindungssteifigkeit sorgt für sicheren Stand von OP-Tischen oder schweren Anwendungen
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
Bequemes Schieben
Einfaches Überwinden von Hindernissen mit großen Rädern und elastischen Radkernen
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Bodenschonende Lastverteilung
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodeneindrücke