Lenkrolle 125 mm
Alpha
Bestellnummer:
990042043
EAN:
4031582377064
Artikelnummer:
3470UOR125P63 CL50
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 500 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager