Lenkrolle 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381368
Artikelnummer:
3470PIJ125P30-13
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sc...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem Kugelbahn, zweireihig Schwenklager ausgestattet, das eine präzise und langlebige Bewegung gewährleistet. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Vollgummi, spurlos Lauffläche und ist mit einem Rollenlager versehen, wodurch ein leiser Lauf und Bodenschonung erreicht wird. Die Gesamthöhe beträgt 155 mm bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment, Produktions- und Plattformwagen sowie weitere industrielle Einsatzbereiche.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung