Lenkrolle 125 mm
Alpha
EAN:
4031582303445
Artikelnummer:
3470DIR125R05-28x45
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Lenkrolle Alpha verfügt über einen Zapfen, rund als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Lenkrolle Alpha verfügt über einen Zapfen, rund als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Stahlblech auf, der mit einem Laufbelag aus Vollgummi, spurlos versehen ist und über ein Rollenlager verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 158 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 140 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänke.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager