Lenkrolle 125 mm
Integral twin
EAN:
4031582341379
Artikelnummer:
2940USX125R05-28
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Ausgezeichnetes Design
Die Lenkrolle Integral twin ist mit einem runden Zapfen ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Integral twin ist mit einem runden Zapfen ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, die Lauffläche besteht aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 150 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei 3 km/h und 125 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 250 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, OP-Roboter, OP-Tische sowie Ultraschallgeräte.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Handbedieneinheit
German Design Award
German Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Zertifizierte Sicherheit
TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard
Bequemes Schieben
Einfaches Überwinden von Hindernissen mit großen Rädern und elastischen Radkernen
Mehrstufige Schaltfunktion
Bis zu drei Feststellerpositionen: Richtungsfeststeller, Totalfeststeller oder freie Beweglichkeit
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Bodenschonende Lastverteilung
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodeneindrücke
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Sehr stabile Konstruktion
Extrem stabile Konstruktion