Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Stora ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem präzisen Rollenlager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Einkaufswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays und bietet durch ihre robuste Konstruktion zuverlässige Leistung in kommerziellen Anwendungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2370PJJ125P30-11
EAN
4031582365016
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,78 kg
Produktname
Stora
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Gehäuse
Gabelform
Schlank
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
201 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
100,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Rollenlager
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
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
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
Effiziente Selbstreinigung
Gehwegräder mit automatisch selbstreinigenden Laufflächen
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 125 mm
Supratech
PJR 125x32-Ø12

Das Supratech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 32 mm. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 34,9 mm und eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 12 mm, die eine sichere Befestigung gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit bietet. Die statische Tragfähigkeit des Rades beträgt 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg erreicht. Diese technischen Spezifikationen machen das Supratech Rad ideal für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg