Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Stora ist eine Lenkrolle für den Einsatz in Einkaufswagen sowie in Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über einen Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, der oben angeordnet und genietet ausgeführt ist. Das Gehäuse besteht aus mittelstarkem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Drehlager ausgestattet, die eine leichtgängige Schwenkbewegung der Rolle ermöglicht. Das Laufrad besitzt einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Die Lauffläche besteht aus spurlosem Vollgummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 154 mm, gemessen von der Oberkante des Befestigungsbolzens bis zur Unterkante der Lauffläche. Die statische Tragfähigkeit der Lenkrolle liegt bei 200 kg. Bei einer Fahrgeschwindigkeit von 3 km/h beträgt die dynamische Tragfähigkeit 100 kg.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2370PIP125S74
EAN
4031582369328
S4-Materialnummer
990037538
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
154 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Produktname
Stora
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben, genietet
Gehäuse
Gabelform
Schlank
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
201 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
100,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
75 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Effiziente Selbstreinigung
Gehwegräder mit automatisch selbstreinigenden Laufflächen