Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Lenkrolle Galea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen als Radkörpermaterial und elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi als Lauffläche, wobei Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgen. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5070YGP100P30-10
EAN
4031582353884
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
139 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Gabelform
Geschlossen
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
180 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
90 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
100 mm
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Galea
5077YGP100P30-10

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühlen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, das eine einfache und feste Montage am Trägerelement ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn, die eine leichtgängige und präzise Schwenkbewegung der Rolle gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das für ruhigen Lauf sorgt. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, der elektrisch leitfähig ausgeführt ist, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt und ebenfalls elektrisch leitfähig ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 139 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Galea
5071YGP100P30-10

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen konzipiert ist. Als Befestigung dient ein Anschraubloch, über das die Rolle sicher und unkompliziert an der Unterkonstruktion montiert wird. Das Gehäuse der Lenkrolle besteht aus Polyamid und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, ausgestattet, die eine leichtgängige und präzise Schwenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm ist mit einem Präzisionskugellager gelagert und besitzt eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, elektrisch-leitfähig, sowie einen Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 139 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg