Lenkrolle 100 mm
Agila
EAN:
4031582328219
Artikelnummer:
2470DIK100R07-Ø19-21,5
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendur...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm ist aus Stahlblech gefertigt und mit einer Vollgummi, spurlos Lauffläche versehen, die Lagerung erfolgt über Konuskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
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
Ressourcenschonender Teiletausch
Gewindeachsen für mühelosen Radwechsel