Lenkrolle 100 mm
Stora
EAN:
4031582369359
Artikelnummer:
2370PIP100S74
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Lenkrolle Stora ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben, genietet ausgestattet und eignet sich optimal für Einka...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Lenkrolle Stora ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben, genietet ausgestattet und eignet sich optimal für Einkaufswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus spurlosem Vollgummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht.
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Effiziente Selbstreinigung
Gehwegräder mit automatisch selbstreinigenden Laufflächen